Variatore di frequenza - 22,0 A, 20 HP, 575 V, 3 fasi, IP55, senza scheda
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0150-603-50 |
| Tipo di connessione | 575 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP55 |
| Potenza motore | 20 HP (15 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Nessuna |
| Corrente | 22,0 A |