Variatore di frequenza - 72,0 A, 50 HP, 480 V, 3 fasi, IP20, PROFINET

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitane, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Specifiche

Codice prodottoIC866-0370-4A3-2P
Tipo di connessione480 VAC 3 fasi
Design della custodiaIP20
Potenza motore50 HP (37 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingressoClasse C2
Scheda opzionalePROFINET
Corrente72,0 A