Variatore di frequenza - 72,0 A, 50 HP, 480 V, 3 fasi, IP55, PROFINET
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0370-4A3-5P |
| Tipo di connessione | 480 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP55 |
| Potenza motore | 50 HP (37 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Classe C2 |
| Scheda opzionale | PROFINET |
| Corrente | 72,0 A |