Variatore di frequenza - 54,0 A, 50 HP, 575 V, 3 fasi, IP55, senza scheda
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0370-603-50 |
| Tipo di connessione | 575 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP55 |
| Potenza motore | 50 HP (37 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Nessuna |
| Corrente | 54,0 A |