Variatore di frequenza - 180,0 A, 60 HP, 240 V, 3 fasi, IP20, senza scheda

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitane, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Specifiche

Codice prodottoIC866-0450-2A3-20
Tipo di connessione240 VAC 3 fasi
Design della custodiaIP20
Potenza motore60 HP (45 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingressoClasse C2
Corrente180,0 A