PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Variatore di frequenza - 90,0 A, 60 HP, 480 V, 3 fasi, IP20, senza scheda

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitane, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Specifiche

Codice prodottoIC866-0450-4A3-20
Tipo di connessione480 VAC 3 fasi
Design della custodiaIP20
Potenza motore60 HP (45 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingressoClasse C2
Corrente90,0 A