Variatore di frequenza - 65,0 A, 60 HP, 575 V, 3 fasi, IP20, senza scheda
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0450-603-20 |
| Tipo di connessione | 575 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP20 |
| Potenza motore | 60 HP (45 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Nessuna |
| Corrente | 65,0 A |