Variatore di frequenza - 202,0 A, 75 HP, 240 V, 3 fasi, IP55, senza scheda
Specifiche
| Codice prodotto | IC866-0550-2A3-50 |
| Tipo di connessione | 240 VAC 3 fasi |
| Design della custodia | IP55 |
| Potenza motore | 75 HP (55 kW) |
| Soppressione delle interferenze sull'ingresso | Classe C2 |
| Corrente | 202,0 A |