Specifiche
| Codice prodotto | R2B1N4A2N3A0F |
| Famiglia IPC | AMD RXi2-BP Ryzen serie V1000/R1000 |
| CPU | AMD V1404I 2,0 GHz |
| Alimentazione CPU | 12 W-25 W |
| Numero di core della CPU | 4 |
| Memoria | ECC da 8 GB |
| Stoccaggio | SSD da 256 GB |
| RAM non volatile | Nessuna NVRAM |
| Ethernet | 4 porte 10/100/1000BASE-T |
| USB | 2 porte USB 3.1, 2 porte USB 2.14 |
| Interfacce seriali | 1 interfaccia RS232, 1 interfaccia RS422/499 |
| Slot di espansione | 1 slot |
| Sistema operativo preinstallato | Windows |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 65 °C |