PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

PC industriale PACSystems™ RXI2 - BP: AMD V1404I, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, Win 10

Grazie al design compatto e robusto, l'IPC RXi2-BP offre funzionalità di elaborazione con prestazioni di livello elevato per l'esecuzione di applicazioni di interfaccia uomo macchina, cronologia e analisi direttamente nella macchina, per consentire un migliore controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Specifiche

Codice prodottoR2B1N4A3N3A0F
Famiglia IPCAMD RXi2-BP Ryzen serie V1000/R1000
CPUAMD V1404I 2,0 GHz
Alimentazione CPU12 W-25 W
Numero di core della CPU4
MemoriaECC da 8 GB
StoccaggioSSD da 512 GB
RAM non volatileNessuna NVRAM
Ethernet4 porte 10/100/1000BASE-T
USB2 porte USB 3.1, 2 porte USB 2.15
Interfacce seriali1 interfaccia RS232, 1 interfaccia RS422/500
Slot di espansione1 slot
Sistema operativo preinstallatoWindows
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 65 °C