PC industriale RXI2 - BP PACSystems™: AMD R1305G, 4 GB di RAM, SSD da 64 GB, PACEdge, DIN

Grazie al design compatto e robusto, l'IPC RXi2-BP offre funzionalità di elaborazione con prestazioni di livello elevato per l'esecuzione di applicazioni di interfaccia uomo macchina, cronologia e analisi direttamente nella macchina, per consentire un migliore controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Specifiche

Codice prodottoR2B1N9E4N3A0A
Codice prodotto della licenza software (deve essere ordinato per ciascun dispositivo)PACEDGECORE
Codice prodotto del piano di assistenza software per il primo anno (deve essere ordinato per ciascun dispositivo)APN-STD-PER-AC-BDL
Famiglia IPCAMD RXi2-BP Ryzen serie V1000/R1000
CPUAMD R1305G 1,5 GHz
Alimentazione CPU8 W-10 W
Numero di core della CPU2
MemoriaECC da 4 GB
StoccaggioSSD da 64 GB
Ethernet4 porte 10/100/1000BASE-T
USB2 porte USB 3.1, 2 porte USB 2.0
Interfacce seriali1 interfaccia RS232, 1 interfaccia RS422/485
Slot di espansione1 slot
Sistema operativo preinstallatoPACEdge
Temperatura di esercizioDa 0 °C a +70 °C