PC industriale RXI2 - BP PACSystems™: AMD R1305G, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB, Win 10

Grazie al design compatto e robusto, l'IPC RXi2-BP offre funzionalità di elaborazione con prestazioni di livello elevato per l'esecuzione di applicazioni di interfaccia uomo macchina, cronologia e analisi direttamente nella macchina, per consentire un migliore controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Specifiche

Codice prodottoR2B1NAA1N3A0A
Famiglia IPCAMD RXi2-BP Ryzen serie V1000/R1000
CPUAMD R1305G 1,5 GHz
Alimentazione CPU8 W-10 W
Numero di core della CPU2
MemoriaECC da 8 GB
StoccaggioSSD da 128 GB
RAM non volatileNessuna NVRAM
Ethernet4 porte 10/100/1000BASE-T
USB2 porte USB 3.1, 2 porte USB 2.3
Interfacce seriali1 interfaccia RS232, 1 interfaccia RS422/488
Slot di espansione1 slot
Sistema operativo preinstallatoWindows
Temperatura di esercizioDa 0 °C a +70 °C