PC industriale RXi2 - UP PACSystems™: Intel i5-7442EQ 2,1 GHz, 8 GB, SSD da 256 GB, 0 slot, senza sistema operativo, da 0 °C a +60 °C
Specifiche
| Codice prodotto | R2U0N1E0B1T0A |
| Famiglia IPC | RXi2-UP con processore Intel Core di settima generazione |
| CPU | Intel i5-7442EQ 2,1 GHz |
| Alimentazione CPU | 25 W |
| Numero di core della CPU | 4 |
| Memoria | 8 GB |
| Stoccaggio | SSD da 256 GB |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale) |
| USB | 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 interni |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232 |
| Slot di espansione | 0 slot |
| Sistema operativo preinstallato | Senza sistema operativo |
| Temperatura di esercizio | Da 0 °C a +60 °C |