PC industriale RXi2 - UP PACSystems™: Intel i5-7442EQ 2,1 GHz, 8 GB, SSD da 256 GB, 0 slot, Windows 10 IoT, da 0 °C a +60 °C

Il PC industriale RXi2-UP offre funzionalità di calcolo con prestazioni medio-alte per l'esecuzione di applicazioni HMI, di storicizzazione e di analisi direttamente presso la macchina, assicurando il controllo in tempo reale delle operazioni di importanza critica. L'IPC RXi2-UP, dotato di un massimo di 32 GB di RAM DDR4-2133 con ECC e di una potente funzionalità di rendering, è progettato per ambienti industriali difficili ed è ideale per i sistemi di dimensioni medio-grandi con forti esigenze di visualizzazione.

Specifiche

Codice prodottoR2U0N1E1B1T0A
Famiglia IPCRXi2-UP con processore Intel Core di settima generazione
CPUIntel i5-7442EQ 2,1 GHz
Alimentazione CPU25 W
Numero di core della CPU4
Memoria8 GB
StoccaggioSSD da 256 GB
RAM non volatile
Ethernet5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale)
USB4 USB 3.0, 2 USB 2.0 interni
Interfacce seriali2 interfacce RS232
Slot di espansione0 slot
Sistema operativo preinstallatoWindows 10 IoT
Temperatura di esercizioDa 0 °C a +60 °C