PC industriale RXi2 - UP PACSystems™: Intel E3-1501Lv6 2,1 GHz, ECC da 16 GB, SSD da 128 GB, 0 slot, senza sistema operativo, da -40 °C a +70 °C

Il PC industriale RXi2-UP offre funzionalità di calcolo con prestazioni medio-alte per l'esecuzione di applicazioni HMI, di storicizzazione e di analisi direttamente presso la macchina, assicurando il controllo in tempo reale delle operazioni di importanza critica. L'IPC RXi2-UP, dotato di un massimo di 32 GB di RAM DDR4-2133 con ECC e di una potente funzionalità di rendering, è progettato per ambienti industriali difficili ed è ideale per i sistemi di dimensioni medio-grandi con forti esigenze di visualizzazione.

Specifiche

Codice prodottoR2U0N1M0A1T0F
Famiglia IPCRXi2-UP con processore Intel Xeon di sesta generazione
CPUIntel E3-1501Lv6 2,1 GHz
Alimentazione CPU25 W
Numero di core della CPU4
MemoriaECC da 16 GB
StoccaggioSSD da 128 GB
RAM non volatile
Ethernet5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale)
USB4 USB 3.0, 2 USB 2.0 interni
Interfacce seriali2 interfacce RS232
Slot di espansione0 slot
Sistema operativo preinstallatoSenza sistema operativo
Temperatura di esercizioDa -40 °C a +70 °C