PC industriale RXi2-XP: 1 slot, i3, RAM 8 GB senza ECC, SSD 128 GB, Windows 10
Specifiche
| Codice prodotto | R2U1N1B1A1T0A |
| Processore | Dual core i3-7102E, 2,1 GHz |
| Memoria | DDR4-2400 da 8 GB |
| Memoria esterna | SSD da 128 GB |
| Ethernet | 4 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45 (SFP opzionale), 1 canale Ethernet da 1 gigabit con capacità di gestione remota - RJ45 |
| USB | 4 porte USB esterne (4 USB 3.0), 2 porte USB interne (2 USB 2.0) |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232, 5 interfacce RJ45 |
| Slot di comunicazione | 1 slot |