PC industriale RXi2-UP: 4 slot, E3, RAM 32 GB, SSD 256 GB, senza sistema operativo
Specifiche
| Codice prodotto | R2U4N1C0B2T0A |
| Processore | Quad Core XEON E3-1505L v6, 2,2GHz |
| Memoria | DDR4-2400 da 32 GB |
| Memoria esterna | SSD da 256 GB |
| Ethernet | 4 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45 (SFP opzionale), 1 canale Ethernet da 1 gigabit con capacità di gestione remota - RJ45 |
| USB | 4 USB esterne (4 USB 3.0), 2 USB interne (2 USB 2.0) |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232, 2 interfacce RS422/485, 5 interfacce RJ45 |
| Slot di comunicazione | 4 slot |