PC industriale RXi2 - UP PACSystems™: Intel E3-1505Mv6 3,0 GHz, ECC da 32 GB, SSD da 256 GB, 4 slot, Windows 10 IoT, da 0 °C a +60 °C

Il PC industriale RXi2-UP offre funzionalità di calcolo con prestazioni medio-alte per l'esecuzione di applicazioni HMI, di storicizzazione e di analisi direttamente presso la macchina, assicurando il controllo in tempo reale delle operazioni di importanza critica. L'IPC RXi2-UP, dotato di un massimo di 32 GB di RAM DDR4-2133 con ECC e di una potente funzionalità di rendering, è progettato per ambienti industriali difficili ed è ideale per i sistemi di dimensioni medio-grandi con forti esigenze di visualizzazione.

Specifiche

Codice prodottoR2U4N1D1B2T0A
Famiglia IPCRXi2-UP con processore Intel Xeon di sesta generazione
CPUIntel E3-1505Mv6 3,0 GHz
Alimentazione CPU45 W
Numero di core della CPU4
MemoriaECC da 32 GB
StoccaggioSSD da 256 GB
RAM non volatile
Ethernet5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale)
USB4 USB 3.0, 2 USB 2.0 interni
Interfacce seriali2 interfacce RS232, 2 interfacce RS422/485
Slot di espansione4 slot
Sistema operativo preinstallatoWindows 10 IoT
Temperatura di esercizioDa 0 °C a +60 °C