PC industriale RXi2-UP: 4 slot, i7, RAM 16 GB, SSD 128 GB, senza sistema operativo

L'IPC RXi2-UP offre funzionalità di elaborazione con prestazioni di livello medio-alto per l'esecuzione di applicazioni di interfaccia uomo macchina, cronologia e analisi direttamente nella macchina, assicurando il controllo in tempo reale delle operazioni di importanza critica. L'IPC RXi2-UP, dotato fino a un massimo di 32 GB di RAM DDR4-2133 con ECC e di una potente funzionalità di rendering, è progettato per ambienti industriali difficili ed è ideale per i sistemi di dimensioni medio-grandi con forti esigenze di visualizzazione.

Specifiche

Codice prodottoR2U4N1F0A2T0A
ProcessoreQuad Core i7-7820EQ, 3,0 GHz
MemoriaDDR4-2400 da 16 GB
Memoria esternaSSD da 128 GB
Ethernet4 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45 (SFP opzionale), 1 canale Ethernet da 1 gigabit con capacità di gestione remota - RJ45
USB4 USB esterne (4 USB 3.0), 2 USB interne (2 USB 2.0)
Interfacce seriali2 interfacce RS232, 2 interfacce RS422/485, 5 interfacce RJ45
Slot di comunicazione4 slot