PC industriale RXi2-UP: 4 slot, i7, RAM 16 GB, senza ECC, SSD 128 GB, Windows 10
Specifiche
| Codice prodotto | R2U4N1F1A2T0A |
| Processore | Quad Core i7-7820EQ, 3,0 GHz |
| Memoria | DDR4-2400 da 16 GB |
| Memoria esterna | SSD da 128 GB |
| Ethernet | 4 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45 (SFP opzionale), 1 canale Ethernet da 1 gigabit con capacità di gestione remota - RJ45 |
| USB | 4 USB esterne (4 USB 3.0), 2 USB interne (2 USB 2.0) |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232, 2 interfacce RS422/485, 5 interfacce RJ45 |
| Slot di comunicazione | 4 slot |