PC industriale RXi2 - UP PACSystems™: Intel E3-1501Lv6 2,1 GHz, ECC da 8 GB, SSD da 128 GB, 4 slot, Windows 10 IoT, da -40 °C a +70 °C
Specifiche
| Codice prodotto | R2U4N1L1A2T0F |
| Famiglia IPC | RXi2-UP con processore Intel Xeon di sesta generazione |
| CPU | Intel E3-1501Lv6 2,1 GHz |
| Alimentazione CPU | 25 W |
| Numero di core della CPU | 4 |
| Memoria | ECC da 8 GB |
| Stoccaggio | SSD da 128 GB |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale) |
| USB | 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 interni |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232, 2 interfacce RS422/485 |
| Slot di espansione | 4 slot |
| Sistema operativo preinstallato | Windows 10 IoT |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +70 °C |