PC industriale RXi2-XP: 0 slot, i7, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Windows 10
Specifiche
| Codice prodotto | R2X0N1R1B1T0A |
| Processore | Quad Core i7-6820EQ, 2,8 GHz |
| Memoria | DDR4-2133 da 16 GB |
| Memoria esterna | SSD da 256 GB |
| Ethernet | 4 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45 (SFP opzionale), 1 canale Ethernet da 1 gigabit con capacità di gestione remota - RJ45 |
| USB | 4 USB esterne (4 USB 3.0), 2 USB interne (2 USB 2.0) |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232, 5 interfacce RJ45 |
| Slot di comunicazione | 0 slot |