PC industriale RXi2 - XP PACSystems™: Intel i3-6100E 2,7 GHz, 16 GB, SSD da 128 GB, 1 slot, Windows 10 IoT, da 0 °C a +60 °C
Specifiche
| Codice prodotto | R2X1N1A1A1T0A |
| Famiglia IPC | RXi2-XP Intel Core di sesta generazione |
| CPU | Intel i3-6100E 2,7 GHz |
| Alimentazione CPU | 35 W |
| Numero di core della CPU | 2 |
| Memoria | 16 GB |
| Stoccaggio | SSD da 128 GB |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale) |
| USB | 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 interni |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232 |
| Slot di espansione | 1 slot |
| Sistema operativo preinstallato | Windows 10 IoT |
| Temperatura di esercizio | Da 0 °C a +60 °C |