PC industriale RXi2-XP: 1 slot, i3, RAM 8 GB, SSD 128 GB, Windows 10

Grazie al design compatto e robusto, l'IPC RXi2-XP offre funzionalità di elaborazione con prestazioni di livello medio-alto per l'esecuzione di applicazioni di interfaccia uomo macchina, cronologia e analisi direttamente nella macchina, per consentire un migliore controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Specifiche

Codice prodottoR2X1N1B1A1T0A
ProcessoreDual Core i3-6102E, 1,9 GHz
MemoriaDDR4-2133 da 8 GB
Memoria esternaSSD da 128 GB
Ethernet4 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45 (SFP opzionale), 1 canale Ethernet da 1 gigabit con capacità di gestione remota - RJ45
USB4 USB esterne (4 USB 3.0), 2 USB interne (2 USB 2.0)
Interfacce seriali2 interfacce RS232, 5 interfacce RJ45
Slot di comunicazione1 slot