Specifiche
| Codice prodotto | R2X1N1T1B1T0A |
| Famiglia IPC | RXi2-XP Intel Core di sesta generazione |
| CPU | Intel i3-6100E 2,7 GHz |
| Alimentazione CPU | 35 W |
| Numero di core della CPU | 2 |
| Memoria | 8 GB |
| Stoccaggio | SSD da 256 GB |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale) |
| USB | 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 interni |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232 |
| Slot di espansione | 1 slot |
| Sistema operativo preinstallato | Windows 10 IoT |
| Temperatura di esercizio | da 0 °C a +60 °C |