PC industriale RXi2-XP: 4 slot, E3, RAM 32 GB, SSD 128 GB, Windows 10

Il PC industriale RXi2-XP offre funzionalità di calcolo delle prestazioni di livello medio-alto robuste e compatte per eseguire applicazioni HMI, storiche e di analisi direttamente sulla macchina, per consentire un miglior controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Specifiche

Codice prodottoR2X4N1C1A2T0A
ProcessoreQuad Core XEON E3-1505L v5, 2,0 GHz
MemoriaDDR4-2133 da 32 GB
Memoria esternaSSD da 128 GB
Ethernet4 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45 (SFP opzionale), 1 canale Ethernet da 1 gigabit con capacità di gestione remota - RJ45
USB4 porte USB esterne (4 USB 3.0), 2 porte USB interne (2 USB 2.0)
Interfacce seriali2 interfacce RS232, 2 interfacce RS422/485, 5 interfacce RJ45
Slot di comunicazione4 slot