PC industriale RXi2-XP: 4 slot, i3, RAM 8 GB, SSD 512 GB
Specifiche
| Codice prodotto | R2X4N1D0C2T0A |
| Processore | XEON E3-1505M Quad Core, 2,8 GHz |
| Memoria | DDR4-2133 da 32 GB |
| Memoria esterna | SSD da 512 GB |
| Ethernet | 4 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45 (SFP opzionale), 1 canale Ethernet da 1 gigabit con capacità di gestione remota - RJ45 |
| USB | 4 porte USB esterne (4 USB 3.0), 2 porte USB interne (2 USB 2.0) |
| Interfacce seriali | 2 interfacce RS232, 2 interfacce RS422/485, 5 interfacce RJ45 |
| Slot di comunicazione | 4 slot |