Modulo Ingressi RSTi a 8 punti, logica positiva, 12 V/24 VDC
Specifiche
| Codice prodotto | ST-1218 |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | 8 punti, logica positiva; 3,0 mS |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 24 VDC; intervallo 11,0 ~ 28,8 VDC; acceso > 10,2 VDC; spento < 5,0 VDC |
| Consumo di corrente | 35 mA a 5 VDC |
| Approvazioni e Standard per aree ordinarie | UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987 |
| Approvazioni e Standard per aree pericolose | Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D |