Specifiche
| Codice prodotto | ST-122F |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | 16 punti, logica positiva; 1,5 mS |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 24 VDC; intervallo 11,0 ~ 28,8 VDC; acceso > 10,2 VDC; spento < 5,0 VDC |
| Consumo di corrente | 45 mA a 5 VDC |
| Approvazioni e Standard per aree ordinarie | UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987 |
| Approvazioni e Standard per aree pericolose | Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D |