Modulo Ingressi RSTi a 4 punti, logica negativa, 48 VDC
Specifiche
| Codice prodotto | ST-1324 |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | 4 punti, logica negativa; 3,0 mS |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 48 VDC; intervallo 34 ~ 60 VDC ; acceso > 43 VDC; spento < 20 VDC |
| Consumo di corrente | 35 mA a 5 VDC |
| Approvazioni e Standard per aree ordinarie | UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987 |
| Approvazioni e Standard per aree pericolose | Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D |