Modulo Ingressi RSTi a 4 punti, 110 VAC (CA 85 V ~ 132 V)

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Con il sistema I/O RSTi basato su Ethernet, le comunicazioni ad alta velocità sono migliorate per facilitare le enormi quantità di dati generati dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei tuoi sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoST-1804
Numero di ingressi, tipo e velocità4 punti, logica positiva; 10 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento110 VAC; intervallo 85 ~ 132 VAC; 47-60 Hz
Consumo di corrente35 mA a 5 VDC
Approvazioni e Standard per aree ordinarieUL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987
Approvazioni e Standard per aree pericoloseClasse I, Div. 2, gruppi A, B, C, D