Modulo uscite RSTi a 4 punti, TTL, 5 VDC/20 mA inverting
Specifiche
| Codice prodotto | ST-2114 |
| Numero, tipo e velocità delle uscite | 4 punti 5 VDC/20 mA TTL inverting; 0,3 mS |
| Potenza di uscita nominale | 5 mA; 40 mA per 10 ms, ripetibile ogni 1 sec. |
| Consumo di corrente | Sistema 50mA a 5 VDC; campo 4,5-5,5 VDC per i carichi di uscita |