Modulo uscite RSTi a 16 punti, logica positiva, 24 VDC/0,3 A
Specifiche
| Codice prodotto | ST-222F |
| Numero, tipo e velocità delle uscite | logica positiva a 16 punti; 0,3 mS |
| Potenza di uscita nominale | 0,5 ADC / 24 VDC; 4,0 ADC per comune |
| Consumo di corrente | Sistema 80 mA a 5 VDC; campo 11-28,8 VDC per i carichi di uscita |