Modulo uscite RSTi a 8 punti, logica positiva, 24 VDC/0,5 A
Specifiche
| Codice prodotto | ST-2328 |
| Numero, tipo e velocità delle uscite | logica positiva a 8 punti; 0,3 mS |
| Potenza di uscita nominale | 0,5 ADC 24 VDC; 2,0 ADC per comune |
| Consumo di corrente | Sistema 45 mA a 5 VDC; campo 5 mA per punto a 28,8 VDC più 11-28,8 VDC per i carichi di uscita |