Modulo uscite RSTi a 4 punti, logica positiva, con diagnostica, 24 VDC/2 A

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoST-2524
Numero, tipo e velocità delle uscitelogica positiva a 4 punti; 0,3 mS
Potenza di uscita nominale2 ADC 24 VDC; 8 ADC per comune
Consumo di correnteSistema 45 mA a 5 VDC; campo 5 mA per punto a 28,8 VDC più 11-28,8 VDC per i carichi di uscita