Modulo uscite RSTi con uscita relè isolata a 2 punti, 230 VAC/2 A

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoST-2742
Numero, tipo e velocità delle usciterelè a 2 punti; 10 mS
Potenza di uscita nominaleCarichi resistivi con 5 ~ 28,8 VDC a 2,0 A; 48 VDC a 0,8 A; 110 VDC a 0,5 A; 250 VAC a 2,0 A
Consumo di correnteSistema 65 mA a 5 VDC; campo per i carichi di uscita