Modulo uscite RSTi con uscita relè isolata a 4 punti, 230 VAC/2 A
Specifiche
| Codice prodotto | ST-2744 |
| Numero, tipo e velocità delle uscite | relè a 4 punti; 10 mS |
| Potenza di uscita nominale | Carichi resistivi con 5 ~ 28,8 VDC a 2,0 A; 48 VDC a 0,8 A; 110 VDC a 0,5 A; 250 VAC a 2,0 A |
| Consumo di corrente | Sistema 130 mA a 5 VDC; campo per i carichi di uscita |