Modulo uscite RSTi con uscita Triac a 2 punti, 12 V ~ 125 VAC/0,5 A
Specifiche
| Codice prodotto | ST-2852 |
| Numero, tipo e velocità delle uscite | 2 punti; 3 mS da spento a acceso, 1/2 ciclo + 3 mS da acceso a spento |
| Potenza di uscita nominale | 0,5 A continua, 40 A per 16 mS 120 VAC |
| Consumo di corrente | Sistema 35 mA a 5 VDC; campo 12 ~ 125 VAC per i carichi di uscita |