Modulo Analogico Ingressi RSTi a 4 canali, tipo di connettore RTD
Specifiche
| Codice prodotto | ST-3704 |
| Numero e tipo di ingressi analogici | 4 punti; RTD (3 fili) |
| Risoluzione e velocità | ±0,1 °C/ F, 10 mΩ; 30 mS per canale |
| Consumo di corrente | Sistema 100 mA a 5 VDC |
| Funzionalità speciali | PT100, PT200, PT500, PT1000, PT50, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1000, JPT50, NI100, NI200, NI500, NI000, NI120, NI1000LG |