Modulo Analogico Ingressi RSTi a 4 canali, tipo di connettore a termocoppia
Specifiche
| Codice prodotto | ST-3804 |
| Numero e tipo di ingressi analogici | 4 punti; termocoppia o mV |
| Risoluzione e velocità | 0,1 °C / °F , 10 uV; 30 mS |
| Consumo di corrente | Sistema 120 mA a 5 VDC |
| Funzionalità speciali | Tipi termocoppia K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D |