Modulo Analogico Ingressi RSTi a 8 canali, tipo di connettore a termocoppia

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei tuoi sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoST-3808
Numero e tipo di ingressi analogici8 punti; termocoppia o mV
Risoluzione e velocità±0,1 °C / F, 1 uV; 30 mS
Consumo di correnteSistema 140 mA a 5 VDC
Funzionalità specialiTipi termocoppia K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D