Modulo Uscite analogico RSTi a 4 canali, 0 ~ 20 mA, 12 bit

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei tuoi sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoST-4114
Numero e tipo di uscite analogiche4 punti; 0-20 mA
Risoluzione e velocità12 bit; 4 mS
Consumo di correnteSistema 60 mA a 5 VDC