Modulo contatore ad alta velocità RSTi, 1 canale, 24 VDC 1,5 MHz

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei tuoi sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoST-5111
Modulo specializzatoContatore ad alta velocità a 1 canale; 1,5 Mhz
Ingresso-uscita(1) ingresso 24 VDC / (1) uscita 24 VDC (da 5 a 28,8 VDC)
Consumo di correnteSistema 80 mA a 5 VDC