Specifiche
| Codice prodotto | ST-5351 |
| Modulo specializzato | 1 canale; contatore ad alta velocità interfaccia SSI codice Gray o codice binario naturale; 62,5 K, 100 K, 125 K, 250 K, 500 K, 1 M, 2 Mbps |
| Ingresso-uscita | Ingresso differenziale RS422 D+, D-, uscita differenziale RS422 C+, C- |
| Consumo di corrente | 150 mA a 5 VDC |