PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Modulo uscite PWM RSTi, 0,5 A/24 V, sorgente, 4 canali, 2,5 Khz

Contatta lufficio commerciale
RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei tuoi sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoST-5444
Modulo specializzatoUscita sorgente PWM a 4 punti; 1 ~ 2500 Hz ± 0,5%
Potenza di uscita nominale0,5 ADC / 24 VDC
Consumo di correnteSistema 150 mA a 5 VDC; campo 24 VDC per i carichi di uscita