RSTi 2 canali, modulo uscite impulsive, 0,5 A/24 V, sorgente, 20 Khz

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoST-5642
Modulo specializzato2 canali; uscita impulso e direzione; 1 ~ 20.000 Hz ± 0,5% uscita a impulsi continui max. +1 ~ +32767: uscita impulso direzione OFF max. -1 ~ -32767: uscita impulso direzione ON.
Ingresso-uscita0,5 amp/can, 2 amp/tutti i canali
Consumo di correnteSistema 150 mA a 5 VDC; campo 24 VDC (da 18 VDC a 28,8 VDC)