Specifiche
| Codice prodotto | ST-5651 |
| Modulo specializzato | 1 canale; uscita impulso e direzione; RS422; 5 ~ 20.000 Hz ± 1,0% uscita a impulsi continui max. +1 ~ +32767: uscita impulso direzione OFF, max. -1 ~ -32767: uscita impulso direzione ON. |
| Ingresso-uscita | Max 10 amp |
| Consumo di corrente | Sistema 150 mA a 5 V c.c.; campo 24 V c.c. (da 11 V c.c. a 28,8 V c.c.) |