Modulo di espansione per distribuzione di alimentazione RSTi, 24 VDC, amplificatore 1 A 5 VDC
Specifiche
| Codice prodotto | ST-7111 |
| Modulo di alimentazione - input di campo | 24 VDC +/- 20%; 10 ADC |
| Modulo di alimentazione - Input di sistema | 11 ~ 28,8 VDC; 1 A |