Modulo per distribuzione potenziale RSTi, 24 VDC, 8 punti, 10 A

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Specifiche

Codice prodottoST-7118
Modulo di alimentazione input di campo+24 VDC solo +/- 20%; 10 ADC