Modulo di espansione per alimentazione a 24 VDC RSTi, amplificatore 5 VDC, 1 amp, con tipo ID modulo con LED
Specifiche
| Codice prodotto | ST-7511 |
| Modulo di alimentazione input di campo | 24 VDC +/- 20%; 10 ADC |
| Modulo di alimentazione - Input | 11 ~ 28,8 VDC; 1 A |
| Indicatori | 1 indicatore di stato LED verde/rosso; 2 indicatori di stato LED verdi per ingressi |